(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
WJ-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WJ-200 ในชุด ลูกล้อ มาตรฐาน เหล็กปั๊ม รับน้ำหนักปานกลาง (ล้อเป็น)
รหัสสินค้า |
---|
LWJ-250 |
MCJ-100 |
MCJ-130 |
WJ-250 |
WJ-75 |
WUWJ-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,332.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 305 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 254 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 71 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,193.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 35 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,940.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 40 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 3,210.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 305 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 323 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 22 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 463.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 22 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,086.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 35 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง