1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron one touch ข้อต่อฟิตติ้ง M series (สำหรับท่อทั่วไป) เซอร์วิส ข้อต่อสามทางที (รหัสสินค้า)

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

Junron one touch ข้อต่อฟิตติ้ง M series (สำหรับท่อทั่วไป) เซอร์วิส ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ ไฟฟ้า ถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วนโลหะตาม มาตรฐาน
·การ ชุบผิวนิกเกิล ในชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดของ หัวฉีด ซีรีย์ M และตัวพลาสติกได้มาตรฐาน
· ซีล สีสำหรับการระบุ ซีล
· สกรู R (PT) แต่ละประเภทเคลือบด้วย ซีล สีที่ต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็ว (PAT.หมายเลข 1820889).
·คุณสามารถ ตำแหน่ง ตัวเครื่อง ให้สอดคล้องกับทิศทางการถอด สายยาง
·ชิ้นส่วน สกรู R (PT) ของ ข้อต่องอ/ ข้อต่อสามทางที และส่วน ข้อต่อ เรซิ่น หมุนเพื่อให้สามารถ การวางตำแหน่ง ได้อย่างอิสระตามทิศทางการดึงของ สายยาง หลังจาก ข้อต่อฟิตติ้ง แล้วนอกจากนี้ยังสามารถ สกรู ได้ในขณะที่ชิ้นส่วน เรซิ่น ได้ ยึดอยู่กับที่
· ตัวจับชิ้นงาน สายยาง มาพร้อมกับ กลไก หมุน
· ตัวจับชิ้นงาน สายยาง หมุนได้อย่างราบรื่นใน ข้อต่อฟิตติ้ง จึงป้องกันการหมุนของ สายยาง

รหัสสินค้า
PTBM-8-PT1/4-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.28

JUN AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ สกรู เทอร์มินอล ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล )
V- วัสดุ กระบวนการซีล กันละอองฝน NBR สกรู ยึดหลายจุด บริการ ข้อต่อสามทางที ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: +60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 8 สกรู เทอร์มินอล T (นิ้ว)(นิ้ว) 1/4