1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เดรนแทร็ปกำลังสูงชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กตรอนแทร็ป สำหรับปั๊มลม

เดรนแทร็ปกำลังสูงชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กตรอนแทร็ป สำหรับปั๊มลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,487.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ระบายให้กับแท็งก์ลม (ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์)

รหัสสินค้า
UP155-1E
UP155-2E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 14,487.18

FKH DRAIN 1 ชิ้น 3 วัน [100 V AC] 100 V AC

฿ 14,487.18

FKH DRAIN 1 ชิ้น 11 วัน [เฟสเดียว 200 V AC] 1 เฟส 200 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กับดัก อุปกรณ์ระบายน้ำ การระบายเดรน จำหน่ายอัตโนมัติ / แมนนวล วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง ปั๊มลม อินเตอร์ล็อคกิ้ง เมื่อเปิด / เวลาคงที่
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ G สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/4 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ หน่อไม้φ8 (R1 / 4) * ถอดออกได้
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5 อุปกรณ์เสริม แบมบูนิปเปิล R1/4 x ⌀8