1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC (โพลีคาร์บอเนต)/สตัดโบลท์

PC (โพลีคาร์บอเนต)/สตัดโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและมีความสมดุลที่ดีในคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
PC/ZB-M6
PC/ZB-M8
PC/ZB-M10
PC/ZB-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ประเภทสัน เกลียว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) จำนวนเธรด (นิ้ว)

฿ 516.00

NCS PC FLUSH CUT BOLTS 1 ชิ้น 3 วัน 1061เกลียวเมตริกหยาบ--

฿ 567.48

NCS PC FLUSH CUT BOLTS 1 ชิ้น 4 วัน 1081.25เกลียวเมตริกหยาบ--

฿ 606.19

NCS PC FLUSH CUT BOLTS 1 ชิ้น 4 วัน 10101.5เกลียวเมตริกหยาบ--

฿ 606.19

NCS PC FLUSH CUT BOLTS 1 ชิ้น 4 วัน 10--เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ3/816

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L หรือ l (มม.) 300 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
รูปทรงพื้นฐาน ทำ เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
รูปร่างเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PC