(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุจะไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีส่วนใหญ่ได้โดยง่าย เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ใช้สารกึ่งตัวนำที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่ออกฤทธิ์รุนแรงเป็นประจำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.77 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 192.77 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 169.55 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 227.61 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 192.77 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 199.74 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 192.77 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 173.42 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 231.48 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 208.26 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 208.26 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 208.26 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 208.26 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 180.39 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 246.97 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 219.87 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 250.84 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
฿ 250.84 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
฿ 250.84 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
฿ 227.61 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
฿ 305.03 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 | ||
฿ 270.19 | NCS PFA HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 2.8 | 5.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PFA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง