1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบาะนุ่ม (แบบกลม) CN【8-15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

เบาะนุ่ม (แบบกลม) CN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันการลื่น

รหัสสินค้า
CN-001
CN-002
CN-006
CN-009
CN-102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม

฿ 143.81

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE/ FELT 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -8.52.2ชัดเจน

฿ 143.81

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE/ FELT 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 109.53.8ชัดเจน

฿ 143.81

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE/ FELT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -12.71.6ชัดเจน

฿ 97.15

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE/ FELT 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -12.73.5ชัดเจน

฿ 143.81

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE/ FELT 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -202สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แหวนรอง (หนา 1 มม. - 10 มม.) รายละเอียด วัสดุ ยูรีเทน มาตรฐาน วัสดุ ยูรีเทน