(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลนที่ไม่มีรูสำหรับเพลา
[คุณสมบัติ]
· ชนิดหน้าแปลนด้านเดียว UCR
รหัสสินค้า |
---|
UCRF-34 |
UCRF-38 |
UCRF-45 |
UCRF-55 |
UCRF-65 |
UCRF-80 |
UCRF-100 |
UCRF-125 |
UCRF-155 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | OD ก (φ) | ความยาวเต็ม L (LL) (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. · m2) | แรงบิด สูงสุด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.15 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 50 | 32 | 2.5 | 0.32X10-4 | 5 | ||
฿ 1,608.27 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3.01 ถึง 5.00 | 54 | 39 | 5 | 0.54X10-4 | 10 | ||
฿ 1,989.84 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 62 | 47 | 10 | 1.07X10-4 | 20 | ||
฿ 2,577.46 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 78 | 58 | 20 | 3.12X10-4 | 40 | ||
฿ 3,177.48 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 88 | 67 | 40 | 6.31X10-4 | 80 | ||
฿ 4,471.63 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50.01 ถึง 100.00 | 110 | 80 | 80 | 1.73X10-3 | 160 | ||
฿ 6,546.55 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 136 | 102 | 160 | 5.40X10-3 | 320 | ||
฿ 9,924.76 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 166 | 125 | 320 | 1.59X10-2 | 640 | ||
฿ 15,360.07 | SKI COUPLING UCRF | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 198 | 145.5 | 640 | 4.06X10-2 | 1280 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ / สเปค ยึด หน้าแปลน | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / มอเตอร์ พัลส์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.2 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 6000 | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง