(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง SNZ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน) เป็นชนิดที่มีการปรับขนาดรูด้านหนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
SNZ222 |
SNZ228 |
SNZ230 |
SNZ232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความสูงของการติดตั้ง h (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว b (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TOH PLUMMER BLOCKS SNZ200 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | 125 | 240 | 120 | 410 | ||
฿ 100.00 | TOH PLUMMER BLOCKS SNZ200 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 150 | 305 | 150 | 500 | ||
฿ 100.00 | TOH PLUMMER BLOCKS SNZ200 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 160 | 325 | 160 | 530 | ||
฿ 100.00 | TOH PLUMMER BLOCKS SNZ200 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | 170 | 345 | 160 | 550 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อเทา (FC 200) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | รู ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | ตัดเป็นสอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด | แบบหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง