(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง SN (รูปทรงมาตรฐาน) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดโดย JIS, ISO และ DIN และเป็นชนิดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนตุ๊กตารุ่นนี้มีรูปทรงมาตรฐานแบบ JIS รูปทรงขนาดใหญ่สำหรับโหลดหนัก และรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ให้เลือกด้วย
· ใช้สกรูเหล็กหล่อธรรมดา (FC200)
· สามารถผลิตด้วยเหล็กหล่อเหนียว (FCD450) และเหล็กกล้าหล่อ (SC450) ตามคำขอได้
รหัสสินค้า |
---|
SN3036 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TOH PLUMMER BLOCKS SN3000_SN31 | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 160 | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อเทา (FC 200) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | รู ทรงกระบอก | ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | ตัดเป็นสอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด | รูปทรง มาตรฐาน |
ความสูงของการติดตั้ง h(มิลลิเมตร) | 170 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 330 |
ความยาว b(มิลลิเมตร) | 160 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 550 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง