(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหด ฟลูออโรเรซิ่น มีคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อน และไม่มี กาว ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผ้าคลุมม้วน* รวมถึง ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับม้วนครอบคลุมท่อหด ฟลูออโรเรซิ่น ที่ทนต่อสภาวะต่างๆได้ดีเยี่ยม
· GRC เป็น ท่อหด ใช้ PFA / FEP ของฟ ฟลูออโรเรซิ่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับฝาม้วนเป็นหลัก
·คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ ฟลูออโรเรซิ่น สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆโดยการหดตัวของ GRC บน พื้นผิว ม้วน
ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด (สิ่งสกปรกเกาะติดยาก) และ ทนสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
GRC-17P-1000 |
GRC-20P-400 |
GRC-27P-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (ก่อนการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ID (หลังการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,924.54 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | 16.5 | 1 | 17P | ||
฿ 1,337.40 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 18.5 | 0.4 | 20P | ||
฿ 4,852.55 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 30 | 24 | 1.2 | 27P |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PFA | สี | โปร่งแสง | ความทนไฟ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กาว | ไม่ | คุณสมบัติพิเศษ / การ การใช้งาน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน | (การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง