(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· EIT เป็นท่อหดขนาดเล็ก ทำจากเรซิ่นฟลูออร์โร (PFA) และเรซิ่นฟลูออร์โรเอฟอีพี (FEP)
· EIT เป็นท่อกลมเรซิ่นฟลูออร์โรขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษในการ เป็นฉนวนกันไฟฟ้า ต้านทานความร้อนที่ดีและมีความต้านทานต่อสารเคมี
· EITถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อใช้เป็นฉนวนทางไฟฟ้า เพื่อต้านทานสารเคมีหรือใช้เพื่อความต้านทานความร้อน
· ใช้ในการป้องกันความร้อนและคุ้มครองการกันไฟฟ้า
· ควรเก็บไว้ในที่มืดและอุณหภูมิเย็น (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) เพื่อป้องกันการหดตัว
· EIT เป็นวัสดุที่ทำจากเรซิ่นฟลูออร์โร (PFA)และเรซิ่นฟลูออร์โรเอฟอีพี (FEP)
· สี: สีขาวนม และ สีใส
· อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด: PFA 260℃และ FEP 200℃
รหัสสินค้า |
---|
EIT-1.5P |
EIT-3P |
EIT-4F |
EIT-5P |
EIT-7P |
EIT-9F |
EIT-10F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (ก่อนการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ID (หลังการหดตัว) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ขนาดเกลียว | (การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,510.42 | HEAT SHRINK TUBE | 10 ชิ้น | 8 วัน | 1.8 | 1.4 | [ฟลูออโรเรซิ่น] PFA | โปร่งแสง | 1.5P | 260 | ||
฿ 553.55 | HEAT SHRINK TUBE | 10 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 3.0 | [ฟลูออโรเรซิ่น] PFA | โปร่งแสง | 3P | 260 | ||
฿ 727.74 | HEAT SHRINK TUBE | 10 ชิ้น | 9 วัน | 4.5 | 3.3 | [ฟลูออโรเรซิ่น] FEP | น้ำนมสีขาว | 4F | 200 | ||
฿ 658.45 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 4.2 | [ฟลูออโรเรซิ่น] PFA | โปร่งแสง | 5P | 260 | ||
฿ 744.27 | HEAT SHRINK TUBE | 10 ชิ้น | 7 วัน | 7.1 | 6.3 | [ฟลูออโรเรซิ่น] PFA | โปร่งแสง | 7P | 260 | ||
฿ 697.78 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10.6 | 7.4 | [ฟลูออโรเรซิ่น] FEP | น้ำนมสีขาว | 9F | 200 | ||
฿ 1,340.90 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 8.8 | [ฟลูออโรเรซิ่น] FEP | น้ำนมสีขาว | 10F | 200 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 1 | ความทนไฟ | ไม่ | กาว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติพิเศษ / การ การใช้งาน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ฉนวนกันความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง