(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงดึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.8 ถึง 22 มม. รวม 509 ชนิด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของสายได้หลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันและความยาวอิสระ และสามารถตรวจสอบความแข็งแรงในระดับที่แตกต่างกันได้
· ใช้อย่างแพร่หลายหลังจากขดลวดสปริงรับแรงกด
· คุณสมบัติหลักคือมีตะขอที่ปลายทั้งสองด้าน
[การใช้งาน]
· สำหรับขาตั้งจักรยาน
รหัสสินค้า |
---|
21-1042 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | การยืดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.29 | SAM TENSION SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 36.8 | 50 | 10 | 3.77 | 1.09 | 1.2 | 30.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21-1042 ในชุด สปริงดึง
รหัสสินค้า |
---|
21-0623 |
21-0624 |
21-0631 |
21-1043 |
21-1044 |
21-1045 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | การยืดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.43 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.4 | 40 | 6 | 0.3 | 0.063 | 0.5 | 80.9 | |
฿ 140.74 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 3.51 ถึง 8.00 | 5.4 | 50 | 6 | 0.3 | 0.047 | 0.5 | 108.5 | |
฿ 126.23 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 8.01 ถึง 15.00 | 8.3 | 25 | 6 | 0.69 | 0.344 | 0.6 | 22.1 | |
฿ 305.03 | 4 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 36.8 | 65 | 10 | 3.77 | 0.756 | 1.2 | 43.6 | ||
฿ 328.26 | 4 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 36.8 | 80 | 10 | 3.77 | 0.569 | 1.2 | 58 | ||
฿ 359.23 | 4 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง] SWP-A | 30.01 ถึง 60.00 | 36.8 | 100 | 10 | 3.77 | 0.436 | 1.2 | 75.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง