1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Chemifit C1 ข้อต่อสามทางที EST-C1 (รหัสสินค้า)

Chemifit C1 ข้อต่อสามทางที EST-C1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่ปราศจาก น้ำมัน สิ้นเชิง
·ชิ้นส่วนต่างๆถูกล้างและประกอบใน ห้องคลีนรูม ไม่มีการใช้ น้ำมัน หรือ จาระบี แม้แต่กับ วัสดุ กระบวนการซีล
·ใช้ กลไก PushOne สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
·ไม่จำเป็นต้อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ หรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ อโลหะ
·เนื่องจากของเหลวไม่ หน้าสัมผัส โลหะจึงไม่มีการชะล้างไอออนของโลหะ
·ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นและมีคุณสมบัติไม่ปนเปื้อนที่ยอดเยี่ยม
·ใช้ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษเป็น วัสดุ
· พื้นผิว ด้านในเรียบเนียนดีเยี่ยม
·เป็น ผลิตภัณฑ์ ฉีดขึ้นรูปและมี พื้นผิว ด้านในเรียบ
·บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองเท่า
·บรรจุทีละห้องใน ห้องคลีนรูม และบรรจุในถุง ซีล ซิป
·ตัวหลักและส่วนด้ายหมุน
·สามารถกำหนดทิศทางของ ข้อต่องอ ข้อต่อสามทางที ฯลฯ ได้เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง

รหัสสินค้า
EY1/2-R1/2-C1
EY1/4-R1/4-C1
EY1/4-R1/8-C1
EY3/8-R3/8-C1
EY6-R1/4-C1
EY6-R1/8-C1
EY10-R1/4-C1
EY12-R1/2-C1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)
ขนาด สกรู T (R)

฿ 627.27

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 12.71/21/2

฿ 388.36

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 6.351/41/4

฿ 388.20

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 6.351/41/8

฿ 539.11

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 9.5253/83/8

฿ 388.36

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6-1/4

฿ 388.20

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 6-1/8

฿ 509.69

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 10-1/4

฿ 627.27

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 12-1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว แยก / การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ
วัสดุ ซีล EPDM สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อ Y ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 80