1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Chemifit ซีรีส์ C1S, ข้องอ 90° รุ่น EL-C1S

Chemifit ซีรีส์ C1S, ข้องอ 90° รุ่น EL-C1S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 526.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าปราศจากน้ำมัน: ดำเนินการทำความสะอาดและประกอบชิ้นส่วนในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อเป็นการเชื่อมต่อแบบ PushOne: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ส่วนเกลียวทำจาก SUS304: สกรูมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
· บรรจุภัณฑ์สะอาดสองชั้น: บรรจุทีละชิ้นในคลีนรูมและบรรจุในถุงที่มีซิปรูดปิดอีกชั้น
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวหมุนได้: สามารถหมุนส่วนงอของข้อต่อได้เมื่อต่อท่อ

รหัสสินค้า
EL1/8-M5-C1S
EL3-M5-C1S
EL4-M5-C1S
EL4-R1/8-C1S
EL6-M5-C1S
EL6-R1/4-C1S
EL6-R1/8-C1S
EL8-R1/4-C1S
EL10-R3/8-C1S
EL12-R1/2-C1S
EL12-R3/8-C1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)
ขนาด สกรู T (R) ขนาด สกรู T (M)

฿ 527.30

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3.1751/8-M5X0.8

฿ 526.83

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3--M5X0.8

฿ 529.01

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 4--M5X0.8

฿ 601.52

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 4-1/8-

฿ 529.48

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6--M5X0.8

฿ 697.61

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 6-1/4-

฿ 639.80

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6-1/8-

฿ 807.01

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 8-1/4-

฿ 994.06

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10-3/8-

฿ 1,368.92

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 12-1/2-

฿ 1,291.90

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 12-3/8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว SUS304
วัสดุ ซีล EPDM การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ 90 °
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 80