1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งซีรีส์ MF (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้งซีรีส์ MF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งต้นทุนต่ำที่ใช้สังกะสีดายคาสสำหรับตัวฮับ (ชิ้นส่วนหลัก) และใช้ยางยูรีเทนสำหรับตาไก่

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง MF ประกอบด้วยตาไก่ยางหนึ่งชิ้นและฮับสองตัวที่ทำจากสังกะสีดายคาส (เคลือบผิว)
· ตาไก่และฮับมีร่องฟันที่เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกตามลำดับ ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งแรงบิด
· ยึดกับเพลาโดยใช้สกรูตัวหนอน

รหัสสินค้า
MF-020-3X3
MF-020-3X4
MF-020-3X5
MF-020-3X6
MF-020-3X7
MF-020-3X8
MF-020-3X10
MF-020-4X4
MF-020-4X5
MF-020-4X6
MF-020-4X7
MF-020-4X8
MF-020-4X10
MF-020-5X5
MF-020-5X6
MF-020-5X7
MF-020-5X8
MF-020-5X10
MF-020-6X6
MF-020-6X7
MF-020-6X8
MF-020-6X10
MF-020-7X7
MF-020-7X8
MF-020-7X10
MF-020-8X8
MF-020-8X10
MF-020-10X10
MF-030-6X6
MF-030-6X8
MF-030-6X10
MF-030-6X12
MF-030-6X14
MF-030-6X15
MF-030-6X16
MF-030-8X8
MF-030-8X10
MF-030-8X12
MF-030-8X14
MF-030-8X15
MF-030-8X16
MF-030-10X10
MF-030-10X12
MF-030-10X14
MF-030-10X15
MF-030-10X16
MF-030-12X12
MF-030-12X14
MF-030-12X15
MF-030-12X16
MF-030-14X14
MF-030-14X15
MF-030-14X16
MF-030-15X15
MF-030-15X16
MF-030-16X16
MF-040-10X10
MF-040-10X16
MF-040-10X18
MF-040-16X16
MF-040-16X18
MF-040-18X18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วง แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรู M

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103320240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103420240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103520240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103620240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103720240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 103820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 3 วัน 1031020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 104420240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 104520240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 104620240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 104720240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 104820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 3 วัน 1041020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 105520240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 105620240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 105720240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 105820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1051020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 106620240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 106720240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 106820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 107720240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 107820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1071020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 108820240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 537.68

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101020240.05 ถึง 1.000.3920.150.02 ถึง 0.21.72X10-410M4

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 106630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 106830331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061030331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061230331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061430331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1061630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 108830331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081030331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081230331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081430331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 1081630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101030331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101230331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101430331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10121230331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10121430331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10121530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10121630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10141430331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10141530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10141630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10151530331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10151630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 731.23

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10161630331.01 ถึง 3.001.2750.20.02 ถึง 0.212.26X10-416M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101040403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101640403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10101840403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10161640403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 5 วัน 10161840403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MF 1 ชิ้น 19 วัน 10181840403.01 ถึง 5.003.9230.350.21 ถึง 0.4046.58X10-420M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไปลน์ ข้อต่อฟิตติ้ง การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความสามารถในการสั่นสะเทือน / กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 2544 ถึง 4000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะผสมอื่น ๆ
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 3000
วัสดุ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เรซิ่น โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 ชนิด สกรูตัวหนอน
โลหะผสมชนิดอื่น ๆ Zinc Die-Casting ความยืดหยุ่น ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
isokinetic