(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งต้นทุนต่ำที่ใช้สังกะสีดายคาสสำหรับตัวฮับ (ชิ้นส่วนหลัก) และใช้ยางยูรีเทนสำหรับตาไก่
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง MF ประกอบด้วยตาไก่ยางหนึ่งชิ้นและฮับสองตัวที่ทำจากสังกะสีดายคาส (เคลือบผิว)
· ตาไก่และฮับมีร่องฟันที่เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกตามลำดับ ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งแรงบิด
· ยึดกับเพลาโดยใช้สกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า |
---|
MF-030-6X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | ชุดสกรู M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | NMC COUPLING MF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 30 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.275 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 12.26X10-4 | 16 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไปลน์ ข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความสามารถในการสั่นสะเทือน / กะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 2544 ถึง 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะผสมอื่น ๆ |
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 3000 |
วัสดุ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | เรซิ่น โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ชนิด | สกรูตัวหนอน |
โลหะผสมชนิดอื่น ๆ | Zinc Die-Casting | ความยืดหยุ่น | ○ | ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ○ |
isokinetic | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF-030-6X6 ในชุด คัปปลิ้งซีรีส์ MF
รหัสสินค้า |
---|
MF-020-3X4 |
MF-020-3X5 |
MF-020-3X6 |
MF-030-6X8 |
MF-030-8X10 |
MF-030-8X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) (มิลลิเมตร) | ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | ชุดสกรู M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 4 | 20 | 24 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.392 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | ||
฿ 537.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | 20 | 24 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.392 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | ||
฿ 537.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.392 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 1.72X10-4 | 10 | M4 | ||
฿ 731.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 30 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.275 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 12.26X10-4 | 16 | M5 | ||
฿ 731.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.275 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 12.26X10-4 | 16 | M5 | ||
฿ 731.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 30 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.275 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 12.26X10-4 | 16 | M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง