1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งโอลด์แฮมซีรีส์ Super Zero สินค้าอลูมิเนียมอัลลอยชนิด MMZ (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้งโอลด์แฮมซีรีส์ Super Zero สินค้าอลูมิเนียมอัลลอยชนิด MMZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,273.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ใช้สกรูตัวหนอนเพื่อยึดเพลา มีขนาดกะทัดรัดแต่สามารถใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาดใหญ่ได้

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งโอลด์แฮม Super Zero มีระยะคลอนแบ็คแลชเป็นศูนย์ อีกทั้งยังมีความแม่นยำในการตัดเฉือนมากขึ้น
· การออกแบบ กะทัดรัดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี งานละเอียด สูงเป็นไปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
· เพิ่มซีรีส์สแตนเลส มี 4 ซีรีส์ พร้อมการปรับปรุงเพิ่มเติม
· วัสดุที่ใช้คือพลาสติกตัดแต่งสำหรับสเปสเซอร์และสแตนเลส SUS303 สำหรับฮับ ซีรีส์อลูมิเนียมใช้อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบผิวอลูไมท์)
· คัปปลิ้งง่ายต่อการใช้งาน มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ ความแข็งแกร่งในการเหวี่ยงสูง มีฉนวนไฟฟ้าที่ดี และไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ประกอบได้ง่าย
· คัปปลิ้งโอลด์แฮม Super Zero สองชนิด โดยทั้งสองแบบสามารถใช้วิธียึดเพลาด้วยสกรูตัวหนอนหรือก้ามยึด ซึ่งสามารถออกแบบรวมกันได้อย่างอิสระ
· สแตนเลสมีรุ่นเบอร์ 4 และซีรีส์อลูมิเนียมมีรุ่นเบอร์ 10
· ของในสต็อครุ่นซีรีส์สแตนเลสมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ø4 ถึง ø28 ซีรีส์อลูมิเนียมตั้งแต่ ø3 ถึง ø40 ในหน่วยมิลลิเมตรและนิ้วของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

รหัสสินค้า
MMZ-18-3X9
MMZ-18-3X9.5
MMZ-18-3.17X3.17
MMZ-18-3.17X6.35
MMZ-18-3.17X9.52
MMZ-18-4X5
MMZ-18-4X9
MMZ-18-6X6
MMZ-18-9X10
MMZ-25-5X12
MMZ-25-5X13
MMZ-25-6X8
MMZ-25-6X13
MMZ-25-8X8
MMZ-25-9X14
MMZ-35-9X10
MMZ-35-20X20
MMZ-70-35X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วง แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ชุดสกรู M

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 103918221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1039.518221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 103.173.1718221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 103.176.3518221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 103.179.5218221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 11 วัน 104518221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 104918221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 106618221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,273.16

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1091018221.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780002.4521.5250000.48X10-41843.7M3

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 52 วัน 1051225265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1051325265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 106825265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1061325265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 108825265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,544.13

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1091425265.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780006.8652250002.07X10-45401.5M4

฿ 1,931.23

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 10910353210.01 ถึง 20.001,0001 ถึง 7800017.6522.52500010.3X10-421300M5

฿ 1,931.23

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 102020353210.01 ถึง 20.001,0001 ถึง 7800017.6522.52500010.3X10-421300M5

฿ 4,945.43

NMC COUPLING MMZ 1 ชิ้น 5 วัน 1035357053100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000176.522.510000271.74X10-4249873.4M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) เป็นศูนย์ซุปเปอร์ ดัม การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)(องศา) 1
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต(มิลลิเมตร) 1.1 ถึง 3.0 วัสดุ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เรซิ่น วิศวกรรม
ชนิด สกรูตัวหนอน ความยืดหยุ่น ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
isokinetic