1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คัปปลิ้งลูกสูบลมสแตนเลส ซีรีส์ NA (รหัสสินค้า)

NMC COUPLING NA

คัปปลิ้งลูกสูบลมสแตนเลส ซีรีส์ NA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,428.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ลูกสูบลม, ชิ้นส่วนฮับ (ชิ้นส่วนบอส) ใช้สแตนเลส ยึดอยู่กับที่โดยการเชื่อมพิเศษ คัปปลิ้งลูกสูบลมที่มีความทนทานต่อแรงบิดสูง

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งลูกสูบลมของซีรีส์ NA ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· ลูกสูบลมใช้สแตนเลส (SUS304L), ฟิตติ้งโลหะสแตนเลส (SUS303) และยึดโดยการเชื่อมพิเศษ
· คัปปลิ้งความแม่นยำสูงที่มีความแข็งแกร่งสูงกว่ารุ่น NB สามารถทนต่อความเร็วสูงและแรงบิดสูงได้
· และเนื่องจากเป็นสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· รุ่นเบอร์ 6 เป็นมาตรฐาน และสำหรับรุ่นไม่มาตรฐานนั้นมี 2 เบอร์
· เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ 3 มม. ถึงสูงสุด 15 มม. มีสต็อกไว้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาทั้งหมด ทั้งขนาดมิลลิเมตรและนิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีการต๊าป)

รหัสสินค้า
NA-10-10X10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วง แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (มุม เลื่อยโซ่)
(องศา)
อนุญาตการ เลื่อยโซ่ (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการ เลื่อยโซ่ อนุญาต (การ เลื่อยโซ่ แบบขนาน) ที่อนุญาต
(มิลลิเมตร)
อนุญาตการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนที่ในแนวแกน)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ค่าคงตัวสปริง ตามแนวแกน
(N / mm)
ความแข็งเกร็ง บิด
(N-mm / องศา)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรู M

฿ 1,428.00

NMC COUPLING NA 1 ชิ้น 5 วัน 10101016220.05 ถึง 1.000.491.50.10.02 ถึง 0.2±1.40.57X10-419.61588410M3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เบลโลว์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ เบลโลว์ สเตนเลส (SUS304L)
ชนิด สกรูตัวหนอน ความยืดหยุ่น isokinetic