(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบกลียว และ แบบทรงกระบอกทรงสูง
● ขนาด :
แบบเกลียว - M5, M8, M12 และ M18
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวตรวจจับ : 3.5, 3.8 และ 5.4
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ : AC และ DC
● ความยาวสาย (m.): 2, 3, 5 และ 10
● วัสดุ :
ตัวเรือน : สเตนเลส (SUS303), ABS ,โพลีคาร์บอเนต และ ทองเหลือง
วัสดุพื้นผิวของบริเวณตรวจจับ : ABS และ โพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รหัสสินค้า |
---|
E2C-JC4EH 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,719.00 ฿ 5,394.69 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | ถึง 5 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / ทนความร้อน | พื้นผิว ด้านหน้า | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | 40.1 ถึง 50 | 50 | 10.1 ถึง 15 | 14 | 30.1 ถึง 40 | 32.5 | IEC | - | - | DC | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | สลับ NO / NC ได้ | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | มีป้ายเตือน ฟิตติ้งติดตั้ง คู่มือการใช้งาน | E2C-X5AH | 5 |
กำลังโหลด …
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2C-JC4EH 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
รหัสสินค้า |
---|
E2C-CR8A 3M |
E2C-CR8B 3M |
E2C-GE4A |
E2C-X10A 3M |
E2C-X1A 3M |
E2C-X1R5A 3M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,817.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | พื้นผิว ด้านหน้า | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | [เรซิ่น ABS] ABS | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | 3.5 | 10 ถึง 20 | 15 | - | - | - | - | IEC | IP67 | — | — | - | — | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 3 | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2C-G□4A / JC4A(P) / A□4A | 0.8 | ||
฿ 1,814.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | พื้นผิว ด้านหน้า | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | [เรซิ่น ABS] ABS | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | 3.8 | 10 ถึง 20 | 15 | - | - | - | - | IEC | IP67 | — | — | - | — | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 3 | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2C-G□4A / JC4A(P) / A□4A | 0.8 | ||
฿ 2,828.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | ถึง 1 | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | โพลีคาร์บอเนต | - | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | - | 30.1 ถึง 40 | 35.5 | 20.1 ถึง 30 | 20.7 | 20.1 ถึง 30 | 27.2 | - | - | ส่วนของชุดเครื่องขยายสัญญาณ | DC | 10-30 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า NPN | สลับ NO / NC ได้ | รุ่นเทอร์มินอลบล็อค | — | — | — | — | E2C-CR8□ / X1A / C1A / X1R5A | 0.8 | ||
฿ 3,958.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 10 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | พื้นผิว ด้านหน้า | ทองเหลือง | [เรซิ่น ABS] ABS | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | M30 | - | 30.1 ถึง 40 | 40 | - | - | - | - | IEC | IP67 | เซนเซอร์ | - | - | - | - | ชนิดพรีไวร์ | - | 3 | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀5.5, 1 แกน | - | E2C-A□4A | 10 | ||
฿ 1,816.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 1 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | พื้นผิว ด้านหน้า | ทองเหลือง | [เรซิ่น ABS] ABS | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | M5 | - | 10 ถึง 20 | 18 | - | - | - | - | IEC | IP67 | เซนเซอร์ | — | - | — | — | ชนิดพรีไวร์ | — | 3 | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน | — | E2C-G□4A / JC4A(P) / A□4A | 1 | ||
฿ 1,819.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | โลหะแม่เหล็ก | มาตรฐาน / ทนความร้อน | พื้นผิว ด้านหน้า | ทองเหลือง | [เรซิ่น ABS] ABS | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | M8 | - | - | 18 | - | - | - | - | IEC | IP67 | เซนเซอร์ | - | - | - | - | ชนิดพรีไวร์ | - | 3 | สายโคแอ็กเชียลความถี่สูง (50 Ω), ⌀2.5, 1 แกน | - | E2C-G□4A/JC4A(P)/A□4A | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง