(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ่อมแซมรอยรั่วจากอุปกรณ์ระบายน้ำได้ง่ายและรวดเร็ว
[อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน]สกรู - อุปกรณ์ ท่อเหล็ก (JIS B 2303) ทำจากเหล็กเท่านั้นอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ระบายน้ำ (โดย daidore co., ltd., hasegawa Foundry co. ltd.)* ไม่สามารถใช้กับประเภท Y คู่ 45 ° Y และ 45 °ได้
รหัสสินค้า |
---|
SB-40DE |
SB-50DE |
SB-65DE |
SB-80DE |
SB-100DE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความหนาที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (t) (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง OD (F) (มิลลิเมตร) | บังคับความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (h) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,853.19 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A | 4.5 | 64 | 13 | ||
฿ 3,124.09 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A | 5 | 78 | 13 | ||
฿ 3,699.77 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | 5.5 | 96 | 15 | ||
฿ 4,749.53 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 A | 6 | 111 | 17 | ||
฿ 5,359.07 | SBC SBCCOUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 A | 7.5 | 139 | 21 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด สำหรับซ่อม | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารเคมี / น้ำมันและไขมัน |
---|---|---|---|---|---|
แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) | 1.0 | วัสดุ ปลอก ยาง | EPDM | วัสดุ ท่อ | SUS304 |
ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง