1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KY sun foods (รหัสสินค้า)

KY sun foods
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง นิเวศที่ไม่ใช่ พีวีซีHOSES สำหรับอาหารทั่วไป ทนต่อ สารเคมีและ ทนน้ำมัน

รหัสสินค้า
E-KYS-6-100M
E-KYS-6-[1-99/1]M
E-KYS-8-100M
E-KYS-8-[1-99/1]M
E-KYS-9-100M
E-KYS-9-[1-99/1]M
E-KYS-10-100M
E-KYS-10-[1-99/1]M
E-KYS-12-100M
E-KYS-12-[1-99/1]M
E-KYS-15-50M
E-KYS-15-[1-49/1]M
E-KYS-19-50M
E-KYS-19-[1-49/1]M
E-KYS-25-50M
E-KYS-25-[1-49/1]M
E-KYS-32-50M
E-KYS-32-[1-49/1]M
E-KYS-38-50M
E-KYS-38-[1-49/1]M
E-KYS-50-50M
E-KYS-50-[1-49/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 611450 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 611450 ถึง 0.81 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 813.5600 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 813.5600 ถึง 0.81 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 915650 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 915650 ถึง 0.81 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1016700 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1016700 ถึง 0.81 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218850 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218850 ถึง 0.81 ~ 99

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15221050 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15221050 ถึง 0.81 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261350 ถึง 0.8-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261350 ถึง 0.81 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331750 ถึง 0.5-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331750 ถึง 0.51 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 32412250 ถึง 0.4-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 32412250 ถึง 0.41 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 38482650 ถึง 0.4-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 38482650 ถึง 0.41 ~ 49

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50624000 ถึง 0.3-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50624000 ถึง 0.31 ~ 49

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / อากาศ / น้ำมัน ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ทนสารเคมี
วัสดุ สายยาง เรซิ่น ประเภทโอเลฟิน + สไตรีน อีลา ส อีลาสโตเมอร์ ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ธรรมชาติ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 0 ถึง 65