1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด เกลียว เสริม) (รหัสสินค้า)

สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด เกลียว เสริม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

·ให้ ทนสารเคมี เหนือกว่าด้วยชั้นในของ ETFE และ ความทนความดัน จะถูกเสริมด้วยการเสริมแรง

[คุณสมบัติ]
·แสดง ทนสารเคมี ตัวทำละลาย และ สารเคมีที่ เหนือกว่าเนื่องจากภายในเป็น เรซิ่น เอทิลีน ตระฟลูออโร เอทิลีน (ETFE) จึงทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่หมึก ตัวทำละลาย และท่อ แปรงทาสี ไปจนถึงท่อที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสสินค้า
E-SJB-9-20M
E-SJB-9-[1-19/1]M
E-SJB-12-20M
E-SJB-12-[1-19/1]M
E-SJB-15-20M
E-SJB-15-[1-19/1]M
E-SJB-19-20M
E-SJB-19-[1-19/1]M
E-SJB-25-20M
E-SJB-25-[1-19/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 91565-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 915651 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 121885-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218851 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1522105-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15221051 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1926135-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261351 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 2533175-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331751 ~ 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี / ตัวทำละลาย ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนความเย็น / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ไม่มี กาว / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ / ความต้านทาน ตัวทำละลาย
วัสดุ สายยาง เอทิลีน เตตราฟลูออโร เอทิลีน + อีลาสโตเมอร์ ใช้ ยูรีเทน ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ใส
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C(MPa) 0 ถึง 1.0 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 80