(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน JIS (VF) - ผลิตโดย Advantec co., ltd.(ท่อ สุญญากาศ)ด้วยผลงานเพลงยอดนิยมในญี่ปุ่นในสาขาเครื่องดูดฝุ่นที่ต้องการซีลประสิทธิภาพสูงสต๊อก JIS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
รหัสสินค้า |
---|
VF10-00 |
VF10-10A |
VF20-00 |
VF20-20A |
VF25-00 |
VF25-25A |
VF40-00 |
VF40-40A |
VF50-00 |
VF50-50A |
VF65-00 |
VF65-65A |
VF80-00 |
VF80-80A |
VF100-00 |
VF100-100A |
VF125-00 |
VF125-125A |
VF150-00 |
VF150-150A |
VF200-00 |
VF200-200A |
VF300-300A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ประเภท ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ชนิด | หน้าแปลน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 972.00 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 10 | 10 A (17.3) | a | 70 | ||
฿ 969.29 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | มาตรฐาน | 10 | 10 A (17.3) | ข | 70 | ||
฿ 969.68 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 20 | 20 A (27.2) | a | 80 | ||
฿ 969.29 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 20 A (27.2) | ข | 80 | ||
฿ 1,038.19 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 25 | 25 A (34.0) | a | 90 | ||
฿ 1,013.81 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 25 A (34.0) | ข | 90 | ||
฿ 1,272.66 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ว่างเปล่า | 40 | 40 A (48.6) | a | 105 | ||
฿ 1,316.90 ฿ 662.14 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 40 | 40 A (48.6) | ข | 105 | ||
฿ 1,420.81 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 50 | 50 A (60.5) | a | 120 | ||
฿ 1,406.82 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 50 | 50 A (60.5) | ข | 120 | ||
฿ 1,976.90 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 65 | 65 A (76.3) | a | 145 | ||
฿ 1,794.22 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | 65 | 65 A (76.3) | ข | 145 | ||
฿ 2,638.95 | VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 80 | 80 A (89.1) | a | 160 | ||
฿ 2,330.04 ฿ 1,539.22 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 80 | 80 A (89.1) | ข | 160 | ||
฿ 3,428.00 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 100 | 100 A (114.3) | a | 185 | ||
฿ 2,968.43 ฿ 1,867.74 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | 100 | 100 A (114.3) | ข | 185 | ||
฿ 4,672.80 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 125 | 125 A (139.8) | a | 210 | ||
฿ 4,269.41 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 125 | 125 A (139.8) | ข | 210 | ||
฿ 5,324.84 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 150 | 150 A (165.2) | a | 235 | ||
฿ 4,551.12 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | 150 | 150 A (165.2) | ข | 235 | ||
฿ 9,819.95 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 200 | 200 A (216.3) | a | 300 | ||
฿ 8,481.82 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 200 | 200 A (216.3) | ข | 300 | ||
฿ 100.00 | ADT VACUUM COMPONENT COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | มาตรฐาน | 300 | 300 A (318.5) | ข | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | VF | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง