1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์มีซีลขนาดกะทัดรัด [ZC-□55] (รหัสสินค้า)

OMRON SWITCHES

สวิตช์มีซีลขนาดกะทัดรัด [ZC-□55]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบหุ้มที่กะทัดรัดและมีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบหุ้มขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง มีความทนทานกว่า 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากไมโครสวิตช์แบบฝัง
· ฟิตติ้งระยะพิทช์เหมือนประเภท Z
· อุปกรณ์แหล่งจ่ายจำเป็นสำหรับการทำงาน (OF) น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับลิมิตสวิตช์ทั่วไป
· มีตัวเลือกหน้าจอแสดงการทำงานสะดวกสำหรับ งานซ่อมบำรุง และอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน

รหัสสินค้า
ZC-N2155-MR VCT 3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ประเภทจุด หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) ประเภทรายละเอียด ระบบ ติดตั้ง ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค อุปกรณ์สายไฟ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC บันทึก

฿ 2,827.00

฿ 2,422.74

OMRON SWITCHES 1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์--GB (CCC)IP67----1000-----ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งไขว้แบบซีลไม่มี3-ชนิดโหลดทั่วไป (ชนิดขั้วต่อขึ้นรูป)--VCT (ทิศไปทางขวา)125 / 2508 / 14 / 30 / 125 / 250-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZC-N2155-MR VCT 3M ในชุด สวิตช์มีซีลขนาดกะทัดรัด [ZC-□55]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZC-D55-L4
ZC-N2155
ZC-N2155-L4
ZC-N2255
ZC-N2255-L4
ZC-N2255-MR VCT 1M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ประเภทจุด หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) ประเภทรายละเอียด ระบบ ติดตั้ง ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค อุปกรณ์สายไฟ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC บันทึก

฿ 890.00

1 ชิ้น 5 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดันไม่-CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUVIP6711.81.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่-1000AC240 / 250 V1021.75537.3-LED---------

฿ 1,218.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์การมี-CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUVIP676.861.5--1000AC240 / 250 V1021.75537.3-----------

฿ 1,930.00

1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์--GB (CCC)IP67----1000-----ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งไขว้แบบซีลมีปรากฏ (สำหรับ 24 V DC)--ชนิดโหลดทั่วไป---125 / 2508 / 14 / 30 / 125 / 250-

฿ 988.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์การมี-CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUVIP676.861.5--1000AC240 / 250 V1021.75537.3-----------

฿ 1,229.94

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์การมี-CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUVIP676.861.5--1000AC240 / 250 V1021.75537.3-LED---------

฿ 1,682.00

1 ชิ้น 5 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน[ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ไม่-CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUVIP676.861.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่รีเวท1000AC240 / 250 V1021.75537.3--1ดึงออกทางขวา--VCT----