(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
WLCA32-43 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,035.00 ฿ 2,601.91 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | ล็อค ก้านโยก | - | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 11.77 | - | 55 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 62.5 | 102.8 | 38 | — | ลูกกลิ้งพลาสติก (2-φ17.5 × 7) | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐาน โหลดทั่วไปชนิดยึด (ลูกกลิ้งขวาไปข้างหน้า / ลูกกลิ้งซ้ายไปข้างหน้า) | 2-ø 17.5 × 7 | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัว (ชนิด WL-5H5104) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | ข้างใน - ข้างใน | พร้อมคันโยกลูกกลิ้งพลาสติกแบบ WL-5A102 | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLCA32-43 ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
รหัสสินค้า |
---|
WL-9H100-N(FOR WLNJ-N) |
WL-9H200-N(FOR WLNJ-30-N) |
WL-9H300-N(FOR WLNJ-2-N) |
WLCA32-43-N |
WLCA32-43LD |
WLCA32-44-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-N | ขดลวดสปริง | ||
฿ 1,113.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-30-N | ขดลวดสปริง | ||
฿ 532.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดแท่งที่ยืดหยุ่น | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLNJ-2-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLNJ-2-N | แท่งเรซิ่น | ||
฿ 2,740.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | ล็อค ก้านโยก | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 11.77 | - | 50±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 62.5 | 102.8 | 38 | - | ลูกกลิ้งพลาสติก (2-φ17.5 × 7) | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดยึด | 2-ø 17.5 × 7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | ข้างใน - ข้างใน | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,414.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | ล็อค ก้านโยก | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 11.77 | - | 55 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า | 10 | 40±0.7 | 62.5 | 102.8 | 38 | — | ลูกกลิ้งพลาสติก (2-φ17.5 × 7) | ไดโอดเปล่งแสง (LED) | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดมาตรฐาน โหลดทั่วไปชนิดยึด (ลูกกลิ้งขวาไปข้างหน้า / ลูกกลิ้งซ้ายไปข้างหน้า) | 2-ø 17.5 × 7 | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัว (ชนิด WL-5H5104) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | ข้างใน - ข้างใน | พร้อมคันโยกลูกกลิ้งพลาสติกแบบ WL-5A104 | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,118.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | ล็อค ก้านโยก | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 11.77 | - | 50±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 62.5 | 102.8 | 38 | - | ลูกกลิ้งพลาสติก (2-φ17.5 × 7) | ไม่มี | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดยึด | 2-ø 17.5 × 7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | ข้างนอก - ข้างนอก | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง