(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
WL01NJ-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,528.00 ฿ 2,167.25 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | ไม่ | - | [ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] ขดลวด สปริง (เรซิ่น) | -10~ 80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 40±20 | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 0.1 | 40±0.7 | 42 | 203.7 | — | - | แท่งเรซิ่นโพลีเอไมด์ φ8 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแท่งยืดหยุ่น (แท่งเรซิ่นขดลวดสปริง) ชนิดไมโครโหลด | ø 8 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL01NJ-2 ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
รหัสสินค้า |
---|
WL-1H1100(WLCA2 HEAD,LEVER) |
WL-1H1100-N(FOR WLCA2-N) |
WL-1H2100(WLCA12 HEAD,LEVER) |
WL01NJ-30 |
WL01NJ-S2 |
WLCA12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA2 | การกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | - | - | - | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA2-N | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,190.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA12 | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 2,495.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | ไม่ | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง (หลายทาง) | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.1 | 40±0.7 | 42 | 203.7 | — | - | ขดลวดสปริงเปียโน φ4.8 × 140 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแท่งยืดหยุ่น ชนิด (ขดลวด / สปริง) ชนิดไมโครโหลด | ø 4.8 × 140 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,478.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | รูปทรง ก้าน | มาตรฐาน | - | ไม่ | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด เหล็กกล้า | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 0.28 | 40±20 | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1000 | 120 | AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.1 | 40±0.7 | 42 | 256.7 | — | - | ขดลวดสแตนเลส φ1 × 193 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแท่งยืดหยุ่น (ขดลวดเหล็กกล้า) ชนิดไมโครโหลด | ø 1 × 193 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,543.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง โหลดทั่วไป | ø 17.5×7 | ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-1H2100 รายการเดียว) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง