1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL] (รหัสสินค้า)

Limit Switches

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง

รหัสสินค้า
WL01NJ-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง แท่ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด OD ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ตำแหน่ง โรเลอร์ ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง สเปค กระบวนการซีล สูง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค อุปกรณ์สายไฟ ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC วัสดุ หัว สเปค การใช้งาน บันทึก

฿ 2,528.00

฿ 2,167.25

Limit Switches 1 ชิ้น 45 วัน -รูปทรง ก้านมาตรฐาน-ไม่-[ก้าน สปริง + แท่งเรซิ่น] ขดลวด สปริง (เรซิ่น)-10~ 80UL / GB (CCC) / CQC / CSAIP671.4740±20--2- วงจรแบ่งสองครั้ง100012030 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V0.140±0.742203.7-แท่งเรซิ่นโพลีเอไมด์ φ8ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดแท่งยืดหยุ่น (แท่งเรซิ่นขดลวดสปริง) ชนิดไมโครโหลดø 8-ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง)การสแนป--1a1b-------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL01NJ-2 ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WL-1H1100(WLCA2 HEAD,​LEVER)
WL-1H1100-N(FOR WLCA2-N)
WL-1H2100(WLCA12 HEAD,​LEVER)
WL01NJ-30
WL01NJ-S2
WLCA12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง แท่ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด OD ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ตำแหน่ง โรเลอร์ ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง สเปค กระบวนการซีล สูง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค อุปกรณ์สายไฟ ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC วัสดุ หัว สเปค การใช้งาน บันทึก

฿ 722.00

1 ชิ้น 35 วัน --มาตรฐาน---------------------ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์-------ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA2------------------สำหรับ WLCA2การกันสะเก็ดไฟเชื่อม

฿ 1,060.00

1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน-การมีมาตรฐาน--10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP67----2- วงจรแบ่งสองครั้ง1500120AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V1040±0.7---โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA2-Nø 17.5×7-ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง)ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว--1a1b-------------

฿ 1,190.00

1 ชิ้น 45 วัน --มาตรฐาน---------------------ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้-------ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA12------------------สำหรับ WLCA12R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ)

฿ 2,495.00

1 ชิ้น 45 วัน -รูปทรง ก้านมาตรฐาน-ไม่-[สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด สปริง (หลายทาง)-10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP671.4720±10--2- วงจรแบ่งสองครั้ง1000120AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า0.140±0.742203.7-ขดลวดสปริงเปียโน φ4.8 × 140ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดแท่งยืดหยุ่น ชนิด (ขดลวด / สปริง) ชนิดไมโครโหลดø 4.8 × 140-ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง)การสแนป--1a1b-------------

฿ 2,478.00

1 ชิ้น 45 วัน -รูปทรง ก้านมาตรฐาน-ไม่-[สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด เหล็กกล้า-10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP670.2840±20--2- วงจรแบ่งสองครั้ง1000120AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า0.140±0.742256.7-ขดลวดสแตนเลส φ1 × 193ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดแท่งยืดหยุ่น (ขดลวดเหล็กกล้า) ชนิดไมโครโหลดø 1 × 193-ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง)การสแนป--1a1b-------------

฿ 2,543.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน-ไม่โรเลอร์--10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP6713.34-15±5-2- วงจรแบ่งสองครั้ง1500120250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V1040±0.76794.125-89โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดคันโยก ชนิดอ้างอิง โหลดทั่วไปø 17.5×7ชนิดของชุด (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชนิด WL-1H2100 รายการเดียว)ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง)การสแนป--1a1b-------------