(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
WLCA12-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,815.00 ฿ 3,269.84 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | ไม่ | โรเลอร์ | - | 5~ 120 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 30 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC | 10 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดอ้างอิง ชนิดทนความร้อน | ø 17.5×7 | - | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLCA12-TH ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
รหัสสินค้า |
---|
WL-1H1100(WLCA2 HEAD,LEVER) |
WL-1H1100-N(FOR WLCA2-N) |
WL-1H2100(WLCA12 HEAD,LEVER) |
WLCA12-TH-N |
WLCA12-TS-N |
WLCA12-Y-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.00 | 1 ชิ้น | 39 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA2 | การกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | - | - | - | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA2-N | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,190.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA12 | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 3,452.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทนความร้อน | - | การมี | โรเลอร์ | - | 5~ 120 | - | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | โรลเลอร์เผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17.5 × 7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความร้อน (โรลเลอร์ปรับได้ ก้านโยก) | ø 17.5×7 | หน้าสัมผัสหุ้มทอง ติดตั้งกับโครงสร้างครอสบาร์ | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,404.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | โรเลอร์ | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 13.34 | - | 15±5 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 125 V DC | 0.8 | 40±0.7 | 67 | 94.1 | 25-89 | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | 1/2-14NPT | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทั่วไป ชนิดมาตรฐาน ชนิดอ้างอิง | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,365.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -10~ 80 | CSA / UL / CE | IP67 | - | 15±5° | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | ไม่มี | - | - | - | M20 | รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง