(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
WLD2-LE-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,963.00 ฿ 1,682.88 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 80 | UL / CSA | IP67 | - | MAX1.7mm | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน | ไฟนีออน (125 ถึง 250 V AC) | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLD2-LE-N ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
รหัสสินค้า |
---|
WL-1H1100(WLCA2 HEAD,LEVER) |
WL-1H1100-N(FOR WLCA2-N) |
WL-1H2100(WLCA12 HEAD,LEVER) |
WLD2-N |
WLD2-TH |
WLD2-TH-N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ตำแหน่ง โรเลอร์ | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | สเปค กระบวนการซีล สูง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC | วัสดุ หัว | สเปค | การใช้งาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA2 | การกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 1,060.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน | - | การมี | มาตรฐาน | - | -10~ 80 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | - | - | - | — | โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7 | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA2-N | ø 17.5×7 | - | ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง) | ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,190.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้ | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับ WLCA12 | R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ) | ||
฿ 1,745.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | -10~ 80 | CSA / UL | IP67 | - | MAX1.7mm | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | - | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | - | ||
฿ 3,658.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทนความร้อน | [ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | - | 5~ 120 | CQC / CSA / UL / GB (CCC) | IP67 | 26.67 | 1.7 | - | 39.5 | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 1500 | 120 | 250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V | 10 | 40±0.7 | 42 | 96.7 | — | — | ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส φ17 × 4.6 | ไม่มี | 5.6 | 44±0.8 | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดแสดงผลการทำงานทั่วไป ชนิดพลันเจอร์ ชนิดทนความร้อน | ø 17×4.6 | ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัว (ชนิด WL-7H200) | ติดตั้งแบบสองทิศทาง (หน้า / หลัง) | การสแนป | - | - | 1a1b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,960.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทนความร้อน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | 5~ 120 | - | IP67 | - | MAX1.7mm | - | - | - | 1500 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน | ไม่มี | - | - | - | G1/2 | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | - | ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | สวิตช์แบบฝังทั่วไป | ไม่มีสายไฟขึ้นรูป | - | ชนิดขั้วต่อแบบสกรู | มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | 125 / 250 / 500 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 125 V AC, 250 V, 500 V (10 A) | 8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A) | ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์ | โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง