1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL] (รหัสสินค้า)

OMRON SWITCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
  • สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์จำกัดระยะ 2 วงจรที่มีหลายชนิด สามารถเลือกได้ตามสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงหัวหลากหลายแบบ รวมถึงชนิดคันโยกแบบหมุน ชนิดพลันเจอร์ ชนิดแท่งยืดหยุ่น และชนิดคันโยกล็อคแบบส้อม
· เลือกรูปทรงที่ดีที่สุดจากแอคชูเอเตอร์ที่มีจำหน่าย เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวและรูปร่างของชิ้นงาน
· เช่นเดียวกับชนิดสำหรับการตรวจจับทั่วไป เรายังมีชนิดที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชนิดทนสะเก็ดไฟที่เหมาะสำหรับงานเชื่อม และชนิดอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง

รหัสสินค้า
WLD28-RP60-N 5M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง แท่ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด OD ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ตำแหน่ง โรเลอร์ ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง สเปค กระบวนการซีล สูง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค อุปกรณ์สายไฟ ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC วัสดุ หัว สเปค การใช้งาน บันทึก

฿ 10,592.00

฿ 8,473.60

OMRON SWITCHES 1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์----10~ 80GB (CCC)IP67-MAX1.7mm---1500120------สายไฟทนน้ำมัน VCTชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน มีซีลไม่มี----ไม่รวมขั้วต่อสายดิน5ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม รุ่นมาตรฐาน-------สวิตช์แบบฝังทั่วไปชนิด RP60--มาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม)125 / 250 / 5008 / 14 / 30 / 125 / 250125 V AC, 250 V, 500 V (10 A)8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A)ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLD28-RP60-N 5M ในชุด สวิตช์จำกัดระยะสองวงจร [WL-N/WL]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WL-1H1100(WLCA2 HEAD,​LEVER)
WL-1H1100-N(FOR WLCA2-N)
WL-1H2100(WLCA12 HEAD,​LEVER)
WLD28-TC-N
WLD28-TH-N
WLD28-TS-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง แท่ง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด OD ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ตำแหน่ง โรเลอร์ ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง สเปค กระบวนการซีล สูง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค อุปกรณ์สายไฟ ส สเปค กระชับแน่น ก้านโยก พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC วัสดุ หัว สเปค การใช้งาน บันทึก

฿ 722.00

1 ชิ้น 35 วัน --มาตรฐาน---------------------ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์-------ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA2------------------สำหรับ WLCA2การกันสะเก็ดไฟเชื่อม

฿ 1,060.00

1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน-การมีมาตรฐาน--10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP67----2- วงจรแบ่งสองครั้ง1500120AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V1040±0.7---โรลเลอร์เผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ17.5×7ไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ส่วนหัว (พร้อมแอคชูเอเตอร์) สำหรับ WLCA2-Nø 17.5×7-ติดตั้ง 4 ทิศทาง (หน้า / หลัง / ด้านข้าง)ใช้การสแนป รองรับการทำงานด้านเดียว--1a1b-------------

฿ 1,190.00

1 ชิ้น 45 วัน --มาตรฐาน---------------------ชนิดคันโยกลูกกลิ้งแบบปรับได้-------ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัวสำหรับ WLCA12------------------สำหรับ WLCA12R25 ถึง 89 มม. (ช่วงการปรับ)

฿ 2,013.00

1 ชิ้น 45 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์----40~ 40UL / C-UL / GB (CCC)IP67-MAX1.7mm---1500120-------ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งด้านบน มีซีลไม่มี---G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม รุ่นมาตรฐาน-------สวิตช์แบบฝังทั่วไปไม่มีสายไฟขึ้นรูป-ชนิดขั้วต่อแบบสกรูมาตรฐาน (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม)125 / 250 / 5008 / 14 / 30 / 125 / 250125 V AC, 250 V, 500 V (10 A)8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V (6 A) / 125 V (0.8 A) / 250 V (0.4 A)ลูกกลิ้งสแตนเลสซินเทอร์โหลดทั่วไป / ไมโครโหลด--

฿ 2,580.00

1 ชิ้น 35 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความร้อน[ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์การมี--5~ 120-IP6716.671.7-39.52- วงจรแบ่งสองครั้ง1500120AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V1040±0.74292.7ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ11.2×5ไม่มี5.644.5±0.8-G1/2ไม่รวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดทนต่อสภาพแวดล้อม ชนิดทนความร้อนø 11.2 × 5ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัว (ชนิด WL-7H400)ติดตั้งส่วนหัวสี่ทิศทาง (ด้านหน้า / ด้านหลัง / ด้านข้าง)การสแนป--1a1b-------------

฿ 2,450.00

1 ชิ้น 60 วัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์การมี---10~ 80CQC / CSA / UL / GB (CCC)IP6716.671.7-39.52- วงจรแบ่งสองครั้ง1500120125 V DC0.840±0.74292.7ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์ชนิดสแตนเลส φ11.2×5ไม่มี5.644.5±0.8-1/2-14NPTรวมขั้วต่อสายดิน-ชนิดมาตรฐานทั่วไป ชนิดโหลดทั่วไปø 11.2 × 5ชนิดชุดเฉพาะชิ้นส่วนหัว (ชนิด WL-7H400)ติดตั้งส่วนหัวสี่ทิศทาง (ด้านหน้า / ด้านหลัง / ด้านข้าง)การสแนป--1a1b-------------