1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กล่องสวิตช์ขนาดเล็ก VE (รหัสสินค้า)

OMRON SWITCH

กล่องสวิตช์ขนาดเล็ก VE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,409.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีลสวิตช์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· กันฝุ่นได้ดีเยี่ยม และเป็นสวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดชนิด V ที่มีกลไกแข็งแกร่งโดยการซีลในเคสที่ขึ้นรูปด้วยดาย
· ในกรณีของประเภทแคม/แขน และประเภทแคม/ลูกกลิ้ง, ตำแหน่งของแขนสามารถตั้งไว้ได้ถึง360°แบบสุ่ม

รหัสสินค้า
1VE-10N-C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) ประเภทรายละเอียด ทิศทางการดำเนินงาน ประเภทบุช ชนิดลูกกลิ้ง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC

฿ 1,409.00

฿ 1,204.98

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ซีล พลั้งเจอร์การมี---22.262-ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V105326.339-JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ6.6-φ7.6-ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝัง 1 ชิ้น พลันเจอร์สแตนเลสไม่มีบุชชิ่งยางสำหรับสายแคปไทร์ไวนิล-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP60
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 150 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1VE-10N-C ในชุด กล่องสวิตช์ขนาดเล็ก VE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1VE-10CA-13
1VE-10CA-13-C
1VE-10CA2-11
1VE-10CA2-12
1VE-10CA2-13
1VE-10CA2-13-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) ประเภทรายละเอียด ทิศทางการดำเนินงาน ประเภทบุช ชนิดลูกกลิ้ง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC

฿ 1,613.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น--มาตรฐาน[ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน-6.69-30ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V1042.546.581.831.8JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม.แบบหมุนสองทิศทาง (การทำงานสองด้าน)ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้นการหมุนแบบสองทิศทางบุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยว-----

฿ 2,048.00

1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องมาตรฐาน---ก้านโยกGB (CCC)-----------ชนิดแขนแคม-สวิตช์แบบฝัง 1 ชิ้น-บุชชิ่งยางสำหรับสายแคปไทร์ไวนิล-125 / 2508 / 14 / 30 / 125 / 250125 V AC, 250 V (10 A)8 V DC, 14 V (10 A) / 30 V ( 6 A) / 125 V (0.6 A) / 250 V (0.3 A)

฿ 1,929.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ประเภทลูกเบี้ยวแขนลูกกลิ้งมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น--มาตรฐาน[ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน-6.69-30ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V1042.546.581.831.8JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม.แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกา (การทำงานด้านเดียว)ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาบุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยวแขนลูกกลิ้งสแตนเลส (รองรับชุด 360°)----

฿ 1,929.00

1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] ประเภทลูกเบี้ยวแขนลูกกลิ้งมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น--มาตรฐาน[ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน-6.69-30ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V1042.546.581.831.8JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม.แบบหมุนตามเข็มนาฬิกา (การทำงานด้านเดียว)ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้นตามเข็มนาฬิกาบุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยวแขนลูกกลิ้งสแตนเลส (รองรับชุด 360°)----

฿ 1,948.00

1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] ประเภทลูกเบี้ยวแขนลูกกลิ้งมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น--มาตรฐาน[ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน-6.69-30ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V1042.546.581.831.8JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม.แบบหมุนสองทิศทาง (การทำงานสองด้าน)ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้นการหมุนแบบสองทิศทางบุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยวแขนลูกกลิ้งสแตนเลส (รองรับชุด 360°)----

฿ 1,933.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ประเภทลูกเบี้ยวแขนลูกกลิ้งมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น--มาตรฐาน[ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน-6.69-30ขั้ว เดี่ยวโยนคู่AC240 / 250 V1042.546.581.831.8JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ6.6-φ7.6แบบหมุนสองทิศทาง (การทำงานสองด้าน)ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิดสวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้นการหมุนแบบสองทิศทางบุชชิ่งยางสำหรับสายแคปไทร์ไวนิลแขนลูกกลิ้งสแตนเลส (รองรับชุด 360°)----