(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีลสวิตช์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· กันฝุ่นได้ดีเยี่ยม และเป็นสวิตช์พื้นฐานขนาดกะทัดรัดชนิด V ที่มีกลไกแข็งแกร่งโดยการซีลในเคสที่ขึ้นรูปด้วยดาย
· ในกรณีของประเภทแคม/แขน และประเภทแคม/ลูกกลิ้ง, ตำแหน่งของแขนสามารถตั้งไว้ได้ถึง360°แบบสุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
1VE-10CA2-13 |
1VE-10CA-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | ทิศทางการดำเนินงาน | ประเภทบุช | ชนิดลูกกลิ้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,948.00 ฿ 1,663.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทลูกเบี้ยวแขนลูกกลิ้ง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | - | - | มาตรฐาน | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | - | 6.69 | - | 30 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC240 / 250 V | 10 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม. | แบบหมุนสองทิศทาง (การทำงานสองด้าน) | ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิด | สวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้น | การหมุนแบบสองทิศทาง | บุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยว | แขนลูกกลิ้งสแตนเลส (รองรับชุด 360°) | - | - | - | - | ||
฿ 1,613.00 ฿ 1,168.13 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | - | - | มาตรฐาน | [ก้านโยก แขน] โรเลอร์ ก้านโยก แขน | - | 6.69 | - | 30 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC240 / 250 V | 10 | 42.5 | 46.5 | 81.8 | 31.8 | JIS C 3306 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น 2.6-3.4 มม. | แบบหมุนสองทิศทาง (การทำงานสองด้าน) | ฝาครอบท่อร้อยสายไฟเปิดและปิด | สวิตช์แบบฝังหนึ่งชิ้น | การหมุนแบบสองทิศทาง | บุชชิ่งยางสำหรับสายไวนิลเดี่ยว | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP60 |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 150 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง