1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะการดึงหลายตัว [VB] (รหัสสินค้า)

OMRON SWITCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 762.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมชนิด VB ด้วย ปรับปรุงความแข็งแรงและคุณสมบัติการซีลของส่วนหัว ด้วยกล่องส่วนหัวแบบรวมในตัว เพิ่มความทนทานเชิงกลอย่างมาก (5 ล้านครั้ง)
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ และการควบคุมลำดับ เช่น เครื่องถ่ายโอน
· เนื่องจากมีชุดกรองน้ำมัน ดังนั้นถึงแม้น้ำมันและน้ำจะเข้าไปในพลันเจอร์ แต่ก็สามารถขจัดออกได้

รหัสสินค้า
VB-2251 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต จำนวนแถว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC กล่อง สวิตช์

฿ 5,353.00

฿ 4,282.40

OMRON SWITCHES 1 ชิ้น 45 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน[ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์-2-10~ 80GB (CCC)IP67--ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120-----ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์---NBR (ยางไนไตรล์)--ไม่รวมขั้วต่อสายดินชนิดทั่วไป125 / 250125 / 250125 V AC, 250 V (10 A)120 V DC (0.6 A) / 250 V (0.3 A)ไม่มีหน้าแปลน ท่อร้อยสายไฟ 4 รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VB-2251 ในชุด สวิตช์จำกัดระยะการดึงหลายตัว [VB]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VB-2211
VB-2221
VB-2241
VB-3111
VB-3121
VB-3141
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต จำนวนแถว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC กล่อง สวิตช์

฿ 4,989.00

1 ชิ้น 3 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำหลายอย่างไม่2-10~ 80GB (CCC)IP6714.711.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120AC100 / 125 V / AC240 / 250 V10685898ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์ไม่มี3.532±0.4NBR (ยางไนไตรล์)พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง-ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน-----

฿ 3,447.95

1 ชิ้น 5 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำหลายอย่างไม่2-10~ 80GB (CCC)IP6714.711.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120AC100 / 125 V / AC240 / 250 V10685898ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์ไม่มี3.532±0.4NBR (ยางไนไตรล์)พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง-ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน-----

฿ 6,629.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำหลายอย่างไม่2-10~ 80GB (CCC)IP6714.711.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120AC100 / 125 V / AC240 / 250 V10685885ชนิดลูกกลิ้งพลันเจอร์ไม่มี3.519±0.4NBR (ยางไนไตรล์)ไม่มีหน้าแปลนด้านข้างสองตำแหน่ง-ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน-----

฿ 6,407.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำหลายอย่างไม่3-10~ 80GB (CCC)IP6714.711.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120AC100 / 125 V / AC240 / 250 V10687098ชนิดพลันเจอร์เอียงไม่มี3.526±0.4NBR (ยางไนไตรล์)พร้อมส่วนหัวด้านข้างสองตำแหน่ง-ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน-----

฿ 6,299.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทน น้ำมัน / กันน้ำหลายอย่างไม่3-10~ 80GB (CCC)IP6714.711.5ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120AC100 / 125 V / AC240 / 250 V10687098ชนิดพลันเจอร์เอียงไม่มี3.526±0.4NBR (ยางไนไตรล์)พร้อมส่วนหัว4 ตำแหน่ง-ชนิดทั่วไป องค์ประกอบพลันเจอร์พร้อมชุดกรองน้ำมัน-----

฿ 6,983.00

1 ชิ้น 45 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐานหลายอย่าง-3-10~ 80GB (CCC)IP67--ขั้ว เดี่ยวโยนคู่500120-----ชนิดพลันเจอร์เอียง---NBR (ยางไนไตรล์)--ไม่รวมขั้วต่อสายดินชนิดทั่วไป125 / 250125 / 250125 V AC, 250 V (10 A)120 V DC (0.6 A) / 250 V (0.3 A)ไม่มีหน้าแปลน ท่อร้อยสายไฟ 2 รู