(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์สัมผัสที่ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับตรวจจับวัตถุในหลายทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกสวิตช์แบบช้า ๆ
· หน้าสัมผัสชุบทองที่ให้ความน่าเชื่อถือสูง มาพร้อมกับไมโครโหลด
· สามารถป้อนข้อมูลโดยตรงไปยังไมโครคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ ฯลฯ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก มีให้เลือกสามแบบ: M5, M8 และ M10
· ใช้ดีไซน์แบบติดตั้งแผงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
D5B-1515 |
D5B-1535 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง แท่ง | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ไฟแสดงสถานะ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ประเภทรายละเอียด | OD | เสาอากาศ | รูปแบบ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,357.00 ฿ 1,159.01 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง สั้น) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 5 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | ||
฿ 2,310.00 ฿ 1,979.90 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้าน | - | - | [สปริง + แท่งโลหะ] ขดลวด, สปริง ( สปริง ยาว) | 0.05 | 14 | 30 | 111.1 | ขดลวดสแตนเลสชนิดขดลวดสปริง ขนาด φ0.6 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M10 | 5 | สวิตช์แบบสัมผัส ขดลวดสแตนเลส | M10X0.5 | มี | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 30 V DC หรือน้อยกว่า | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.03 |
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | ทิศทางการดำเนินงาน | การทำงานแบบช้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง