(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ความแม่นยำสูงที่ตรวจจับการเลื่อนในระดับไมครอน
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ตรวจจับการสึกหรอของคมตัด เช่น ดอกสว่านเจาะยึด ดอกสว่าน และใช้ตรวจหาจุดตั้งต้นของงานขึ้นรูป
· ทนการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ใช้พลันเจอร์เซรามิกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (ในกรณีของ M5, M8, ชนิดบาง)
· สามารถป้อนข้อมูลโดยตรงไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์และ PC ได้
· มีคอนเนคเตอร์หลายแบบพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
D5A-3210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | รูปแบบ หน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,803.00 ฿ 7,043.28 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP67 | 0.49 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.1 | - | - | 21.5 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R4.85 | มี | 1.5 | 6.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ไม่รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุต 2 เส้น ไม่สัมผัส (เอาต์พุต PNP M8) | M8X0.5 | ติดตั้งแผง | 1 µm หรือน้อยกว่า | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 75 |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D5A-3210 ในชุด สวิตช์ความแม่นยำสูง [D5A]
รหัสสินค้า |
---|
D5A-2100 |
D5A-2200 |
D5A-3200 |
D5A-3300 |
D5A-3310 |
D5A-5210 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทำซ้ำ ความแม่นยำ | รูปแบบ หน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,422.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP40 | 0.29 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.01 | - | - | 18 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R3.7 | ไม่มี | 1.5 | 2 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 (รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุตสัมผัส (หน้าสัมผัส B M5) | M5X0.5 | ติดตั้งแผง | 3 µm หรือน้อยกว่า | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | - | - | - | - | ||
฿ 6,160.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP40 | 0.49 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.01 | - | - | 18 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R3.7 | ไม่มี | 1.5 | 2 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M5 (รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุตสัมผัส (หน้าสัมผัส B M5) | M5X0.5 | ติดตั้งแผง | 3 µm หรือน้อยกว่า | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | - | - | - | - | ||
฿ 6,240.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP67 | 0.49 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.01 | - | - | 16.5 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R4.85 | ไม่มี | 1.5 | 6.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุตสัมผัส (หน้าสัมผัส B M8) | M8X0.5 | ติดตั้งแผง | 1 µm หรือน้อยกว่า | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | - | - | - | - | ||
฿ 8,339.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP67 | 0.98 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.01 | - | - | 16.5 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R4.85 | ไม่มี | 1.5 | 6.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุตสัมผัส (หน้าสัมผัส B M8) | M8X0.5 | ติดตั้งแผง | 1 µm หรือน้อยกว่า | 1b (NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO) | - | - | - | - | ||
฿ 9,660.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP67 | 0.98 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.1 | - | - | 21.5 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R4.85 | มี | 1.5 | 6.5 | ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ไม่รวมหน้าสัมผัส) | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุต 2 เส้น ไม่สัมผัส (เอาต์พุต PNP M8) | M8X0.5 | ติดตั้งแผง | 1 µm หรือน้อยกว่า | NC เท่านั้น ไม่รวมชนิด NO | - | - | - | - | ||
฿ 9,178.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ขาพิน, พลั้งเจอร์ | ไม่ | IP67 | 0.49 | - | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า | 0.1 | 12 | 8 | 20 | สายไฟทนน้ำมัน φ3 0.08 มม.2, 2 แกน | พลันเจอร์เซรามิกชนิดพลันเจอร์ขาพิน R4.85 | มี | 1.5 | 10.5±0.4 | — | 1 | พร้อมสาย | ชนิดเอาต์พุต 2 เส้น ไม่สัมผัส (เอาต์พุต PNP แบบบาง) | - | ติดตั้งด้านหน้า | 1 µm หรือน้อยกว่า | — | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง