1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์ซีลกึ่งกะทัดรัด [D4MC] (รหัสสินค้า)

สวิตช์ซีลกึ่งกะทัดรัด [D4MC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 402.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบหุ้มที่ต้นทุนต่ำและใช้งานได้ดี
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แบบหุ้มมีความทนทานสูงตั้งแต่ 10 ล้านครั้งขึ้นไป และมีความสามารถในการทำซ้ำสูง เนื่องจากเป็นไมโครสวิตช์แบบฝัง
· ตำแหน่งการทำงานของชนิดติดตั้งแผงเหมือนกับของชนิด Z
· สามารถใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรง คุณสมบัติป้องกันฝุ่นละออง และคุณสมบัติป้องกันหยดน้ำมากกว่าไมโครสวิตช์
· มีตัวเลือกเทอร์มินอลแบบเทเรซิ่นแข็ง
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CCC

รหัสสินค้า
D4MC-5020SALE
D4MC-5040SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ซีล บูต ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
สเปค ของ เทอร์มินอล ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) OD ชนิดลูกกลิ้ง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC

฿ 826.00

฿ 619.50

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น[ก้านโรเลอร์] แผง โรลเลอร์พั้งเจอร์ ติดตั้งไม่-UL / GB (CCC)5.881.6ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V105521.74733.4-ลูกกลิ้งสแตนเลส533.4±1.2สกรูขั้วต่อ (M4 ยึดกับสกรูขนาดเล็ก มีแหวนรองฟันด้านใน)ชนิดไม่มีสายไฟø 12.7×5ลูกกลิ้งสแตนเลส----

฿ 905.00

฿ 644.99

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น[ก้านโรเลอร์] แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ ติดตั้งไม่-UL / GB (CCC)5.881.6ขั้ว เดี่ยวโยนคู่30 V DC หรือน้อยกว่า / AC240 / 250 V105521.74733.4-ลูกกลิ้งสแตนเลส533.4±1.2สกรูขั้วต่อ (M4 ยึดกับสกรูขนาดเล็ก มีแหวนรองฟันด้านใน)ชนิดไม่มีสายไฟø 12.7×5ลูกกลิ้งสแตนเลส----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 1000 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120