(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของชนิด D4E เพิ่มเติม รุ่นกะทัดรัด สั้น เบา และบาง สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและการซีลที่สูง
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงคุณสมบัติการสแน็ป ความทนทานสูงโดยเปลี่ยนอัตราส่วนคานของสปริงที่สวิตช์ภายในตัว
· ทนต่อฝุ่นละอองและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม โดยมีฝาปิดสำหรับสวิตช์แบบฝังในตัว แคปซีลของพลันเจอร์มีความทนทานสูง
· ระบบคอนเนคเตอร์สามารถลดเวลาในการซ่อมบำรุงขณะเดินสายไฟ (มีจำหน่ายขั้วต่อขันแน่นด้วยสกรูที่ใช้กันทั่วไปด้วย)
· สามารถใช้สวิตช์ชนิดไมโครโหลดเพื่อควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยหน้าสัมผัสหุ้มโลหะได้
· ชนิดขั้วต่อขึ้นรูปและชนิดขั้วต่อขึ้นรูปพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานแบบที่ใช้วิธีขันสกรู มีจำหน่ายด้วย
· ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน EN (TÜV), UL, CSA, CCC
· พิตช์ติดตั้งและลักษณะการติดตั้งเหมือนกับของ D4E ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
D4E-1D20N |
D4E-1E20N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,254.54 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | ไม่มี | 3 | 41.3±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,135.00 ฿ 1,829.91 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | ไม่มี | 3 | 41.3±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง