(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์จำกัดระยะ อุปกรณ์งานหนัก ขนาดกะทัดรัด พร้อมซีลประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทนต่อแรงกระแทกและโหลด
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างซีลสองชั้นของเพลาหมุนได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติม และระบบฝาครอบปะเก็นเต็มรูปแบบ ฯลฯ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสมรรถภาพการซีล
· มีรุ่นที่มีฟลูออโรอิลาสโตเมอร์จัดจำหน่ายโดยแยก เพื่อให้ความทนต่อสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้วิธีติดตั้งแบบบล็อคเพื่อลดการเสียเวลาระหว่างงานซ่อมบำรุง
· มีรุ่นดับเบิ้ลเบรกสี่วงจรสำหรับการทำงานที่ซับซ้อนด้วย
รหัสสินค้า |
---|
D4A-4717N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | กล่อง สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,041.00 ฿ 4,787.88 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | -40~ 100 | UL / GB (CCC) / CSA | - | - | - | เบรคเกอร์ 4 จังหวะ | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดคันโยกหมุน (แกนเท่านั้น) | ไม่มี | - | - | - | - | - | G1/2 | ชนิดทำงานตามลำดับ | - | - | - | - | - | 80 / 125 / 250 / 600 | 14 / 30 / 125 / 250 | ชนิดดับเบิ้ลเบรก 4 วงจร |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 300 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4A-4717N ในชุด สวิตช์จำกัดระยะ อุปกรณ์งานหนัก ขนาดกะทัดรัด [D4A-□N]
รหัสสินค้า |
---|
D4A-1103N |
D4A-1105N |
D4A-1108N |
D4A-1109N |
D4A-4918N |
D4A-4P01N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง แท่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้านโยก R (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | ไฟแสดงสถานะ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ (n · m) | วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) | รูปทรง กล่อง | ขนาดท่อร้อยสาย | ประเภทรายละเอียด | OD | ระบบ ติดตั้ง | ทิศทางการดำเนินงาน | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | กล่อง สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,538.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | - | - | - | -40~ 100 | CSA / UL / GB (CCC) | 0.2 | - | 15 | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 5000 | มากกว่า 300 V AC | 10 | 42 | 44 | 104.5 | - | — | ชนิดคันโยกหมุน แบบการทำงานเบา | ไม่มี | — | — | 0.2 | — | — | 1/2-14NPT | - | - | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | - | 1a1b | - | - | - | ||
฿ 4,722.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | - | - | - | -40~ 100 | CSA / UL / GB (CCC) | 0.39 | - | 65 | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 5000 | มากกว่า 300 V AC | 10 | 42 | 44 | 104.5 | - | — | ชนิดคันโยกหมุน แบบยึด | ไม่มี | — | — | 0.39 | — | — | 1/2-14NPT | - | - | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | - | 1a1b | - | - | - | ||
฿ 4,722.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | -20~ 100 | - | - | - | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์แนวนอน | ไม่มี | - | - | - | - | - | 1/2-14NPT | ชนิดปรับได้ | - | - | - | - | - | 80 / 125 / 250 / 600 | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | ชนิดดับเบิ้ลเบรก 2 วงจร | ||
฿ 4,970.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] รูปทรง มาตรฐาน | ไม่ | - | - | -40~ 100 | CSA / UL / GB (CCC) | 17.65 | 1.6 | - | 2- วงจรแบ่งสองครั้ง | 5000 | มากกว่า 300 V AC | 10 | 42 | 44 | 97.5 | - | — | ชนิดพลันเจอร์ด้านบน แบบมาตรฐาน | ไม่มี | 5.1 | 46±0.8 | — | — | — | 1/2-14NPT | - | - | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | พลันเจอร์สแตนเลส | 1a1b | - | - | - | ||
฿ 3,008.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | - | - | - | -40~ 100 | CSA / UL / GB (CCC) | 0.39 | - | 19 | เบรคเกอร์ 4 จังหวะ | 3000 | AC100 / 125 V | 5 | 42 | 44 | 104.5 | - | — | ชนิดคันโยกหมุน แบบทำงานกึ่งกลาง | ไม่มี | — | — | 0.39 | — | — | G1/2 | - | — | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | — | 2a2b | - | - | - | ||
฿ 7,350.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน | - | - | - | - | -40~ 100 | - | 0.39 | - | 15 | เบรคเกอร์ 4 จังหวะ | 3000 | AC100 / 125 V | 5 | 42 | 44 | 104.5 | - | — | ชนิดคันโยกหมุน แบบมาตรฐาน | LED(DC) | — | — | 0.39 | — | — | G1/2 | - | — | ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง | การสแนป | — | — | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง