(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· เป็นหนึ่งในไมโครสวิตช์ที่ขายดีที่สุดของ Omron มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 10 A ถึง 21 A
· มีประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ เช่น ตัดกระแสไฟฟ้าขณะเปิด / ปิดประตู
· มีเคสสองชนิดพร้อมจำหน่าย ได้แก่ เคสเทอร์โมพลาสติกและเคสเทอร์โมเซตติ้ง ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น ทนความร้อนและต้านทานการติดตาม
· ชนิดหน้าสัมผัสอินเดียมสำหรับ DC เปิด / ปิด
รหัสสินค้า |
---|
V-165-1C25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | สัญลักษณ์ตัวเลือก | รูปแบบ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.00 | OMRONSWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 125 ~ 250 | - | -25~ 80 | UL / CSA / EN | Up to 2 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | โลหะผสมเงิน | 16 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | 1c | 2.35N | - | ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส) |
กำลังโหลด …
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 5000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 600 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 10.3 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 15.9 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 27.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-165-1C25 ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก [V]
รหัสสินค้า |
---|
V-10-1C25 |
V-10-1E5 |
V-10-4A4 |
V-165-1C5 |
V-165-3A5 |
V-166-1A5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | สัญลักษณ์ตัวเลือก | รูปแบบ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 ~ 250 | - | 8 ~ 250 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | UL / CSA | Up to 2 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | เงินบริสุทธิ์ | 10 | AC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | #187 ขั้วต่อแบบแท็บ | - | 1.96 | - | - | ||
฿ 88.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 250 | - | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | UL / CSA | Up to 1 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | เงินบริสุทธิ์ | 10 | AC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | - | 0.98 | - | - | ||
฿ 73.33 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 250 | - | 125 ~ 250 | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -25~ 80 | UL / CSA | Up to 1 | 1.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | เงินบริสุทธิ์ | 10 | AC / DC | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ขั้วต่อบัดกรี | - | 0.98N | 4 | ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส) | ||
฿ 110.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | -25~ 80 | UL / CSA | Up to 3 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | โลหะผสมเงิน | 16 | AC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | #250 ขั้วต่อแบบแท็บ | - | 2.35 | - | - | ||
฿ 116.00 | 1 ชิ้น | 93 วัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | 125 ~ 250 | - | -25~ 80 | EN / UL / CSA | Up to 2 | 1.6 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | โลหะผสมเงิน | 16 | AC/DC | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | 1a | 2.35N | - | ชนิดทั่วไป (105 องศาเซลเซียส) | ||
฿ 123.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 250 | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | -25~ 80 | UL / CSA | Up to 2 | 4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | โลหะผสมเงิน | 16 | AC | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | - | 1.23 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง