1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลินช์ฟลัช N,BOHSEI【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลินช์ฟลัช N,BOHSEI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,690.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ให้ การขัดเงา เรียบเนื่องจากไม่มีส่วนยื่นออกมาที่ พื้นผิว ด้านหน้าหรือด้านหลังหลังจากกดให้พอดีมีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการคว้านบน ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆเหมาะสำหรับงาน การสวมอัด บน ชนิดแผ่นเพลท อะลูมิเนียม และ แผ่นเหล็ก ผ่านการบำบัดแล้ว

รหัสสินค้า
TF-M3-1
TF-M3-2
TF-M4-1
TF-M4-2
TF-M5-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) H
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 10,690.05

BOH FLASH NUTS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1031.50.5

฿ 10,690.05

BOH FLASH NUTS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1032.00.5

฿ 12,812.00

BOH FLASH NUTS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1041.50.7

฿ 15,870.97

BOH FLASH NUTS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1042.00.7

฿ 19,354.84

BOH FLASH NUTS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1052.00.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น แบบฝัง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่