1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ALINC โครงถัก【150-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ALINC โครงถัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,344.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้รู ไพล็อตปลาย พิเศษช่วยให้เข้าได้ง่ายสกรู พิเศษที่มีความแข็งแรงสูง

รหัสสินค้า
JPF-ARCTS4-35
JPF-ARCTS4-40
JPF-ARCTS4-50
JPF-ARCTS6-35
JPF-ARCTS6-40
JPF-ARCTS6-50
JPF-ARCTS6-65
JPF-ARCTS6-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาวใต้คอ

฿ 3,107.73

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 435

฿ 2,692.08

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 440

฿ 2,344.01

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 450

฿ 4,244.42

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 635

฿ 4,595.03

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 640

฿ 4,169.21

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 650

฿ 3,388.22

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 665

฿ 2,982.22

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับ ALC วัสดุ SUS430 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรง รายละเอียด มัด ประเภทสัน เกลียว แตะแน่น การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ การผสมพันธุ์ที่ใช้บังคับ วัสดุ ยึด + ALC