1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียวตลอด/ เกลียวครึ่ง) [วัสดุ 7 ชนิด การเตรียมผิว 21 ชนิด]【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (แบบเกลียวเต็ม/เกลียวครึ่ง) [จัดจำหน่าย 1-500 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีเกลียวเต็มตลอดความยาวและมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียวมีตั้งแต่: M1.4, M1.6, M2, M3 จนมีขนาดใหญ่สุด M64
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 2.5 และ 610 mm.
• ระยะพิตซ์ สั้นสุด/ยาวสุด: 0.3 และ 4.5 mm.
• สามารถเลือกได้ทั้งแบบเกลียวเต็ม และแบบเกลียวครึ่งหนึ่งของความยาว
• วัสดุ : เหล็ก, สเตนเลส, อะลูมิเนียม และไทเทเนียม
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานโครงสร้างอะลูมิเนียมโปรไฟล์

 

Hexagonal Socket Head Bolt (All Screws/Partial Thread Screw) [8 Types of Materials, 21 Types of Surface Treatment]

Complete Thread

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

Half Thread

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

*Applicable to both full thread and half thread

  • Please note that some of the sizes are not handled even if they are listed in the standard table below, and there are sizes that cannot be selected in "Specified specifications/dimensions".

Unit: mm

Nominal of Thread (M)Pitch (P)dkkS
Max.
(Standard Dimension)*2
Max.*2Min.Max.
(Standard Dimension)
Min.Nominal
(Standard Dimension)
Max.Min.
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 Maximum diameter without knurl
  • *2 Maximum diameter with knurl
รหัสสินค้า
CSH-316LTBS-M6-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) หน่วยขาย ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ)

฿ 1,455.49

FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10645[สเตนเลส] SUS316L[แปรงทาสี] สีดำ1เกลียว ครึ่ง12.9กล่อง / แพ็กเกจ-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน มาตรฐาน