1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูทิมเมอร์หกเหลี่ยม (วงแหวนแบน JIS)【130-180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูทิมเมอร์หกเหลี่ยม (วงแหวนแบน JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,052.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 8
[พิทช์ (มม.)] 1.25
[รูปทรงโดยละเอียด] เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
[ขนาดรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.)] 15 16 20 25 30 35
[กระบวนการเตรียมผิว] โครเมี่ยมไตรวาเลนท์, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวไบรท์โครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีเขียว, โครเมี่ยมสีดำ, ชุบสแตนเลสไตรวาเลนท์

รหัสสินค้า
HXNSMZT1-ST3B-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-15
HXNSMZT1-ST3W-M8-16
HXNSMZT1-ST3W-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-25
HXNSMZT1-ST3W-M8-30
HXNSMZT1-ST3W-M8-35
HXNSMZT1-STC-M8-15
HXNSMZT1-STC-M8-16
HXNSMZT1-STC-M8-30
HXNSMZT1-STCG-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,965.96

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 1,797.26

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1015[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,589.44

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,687.50

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,506.61

BOLT 1 แพ็ค

180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,245.43

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,143.30

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,566.57

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -15[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,390.25

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -16[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,963.42

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -30[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,382.63

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -15[ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว

฿ 1,052.85

BOLT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -15[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,476.12

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -20[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.25 รูปทรง รายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน