1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอด·เกลียวละเอียดอื่น เกรดความแข็ง=10.9

โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอด·เกลียวละเอียดอื่น เกรดความแข็ง=10.9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูง ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมโมลิบดีนัม

รหัสสินค้า
HXNS-ST-MS12-40
HXNS-ST-MS12-50
HXNS-ST-MS12-55
HXNS-ST-MS12-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 176.52

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1040

฿ 144.00

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1050

฿ 151.62

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1055

฿ 158.10

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 12 ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน
รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ SCM กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม Black Oxide
ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกละเอียด รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)
การใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 10.9