(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย รวมถึงขนาดและกระบวนการชุบผิว
[การชุบผิวมาตรฐาน]
ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า / ชุบโครเมียม / ชุบนิกเกิล / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไบรท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
HXNH-ST3W8-M8-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.05 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 8 | 55 | 1.25 | เกลียวบางส่วน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] โครเมตสีเหลือง 8 ไมครอน | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNH-ST3W8-M8-55 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยม เหล็กกล้า เกลียวตลอด ชุบมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
HXN-STU-M8-14 |
HXNH-310S-M10-100 |
HXNH-310S-M10-110 |
HXNH-ST3W8-M8-60 |
HXNH-ST3W8-M8-65 |
HXNH-ST3W8-M8-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | เกลียวสมบูรณ์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเครื่องมือ | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | M8 | M8X14 | M8-14 | เหล็กกล้า | ||
฿ 482.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 100 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - | ||
฿ 543.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 110 | 1.5 | เกลียวบางส่วน | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | - | ||
฿ 1,969.91 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | 60 | 1.25 | เกลียวบางส่วน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] โครเมตสีเหลือง 8 ไมครอน | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - | ||
฿ 2,056.39 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 8 | 65 | 1.25 | เกลียวบางส่วน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] โครเมตสีเหลือง 8 ไมครอน | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - | ||
฿ 1,155.05 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 8 | 70 | 1.25 | เกลียวบางส่วน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] โครเมตสีเหลือง 8 ไมครอน | กล่อง / แพ็กเกจ | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง