(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย รวมถึงขนาดและกระบวนการชุบผิว
[วัสดุ / กระบวนการชุบผิว]
สแตนเลส, ไม่มีกระบวนการชุบผิว
รหัสสินค้า |
---|
HXN-SUS-M4-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.34 ฿ 43.12 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 120 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXN-SUS-M4-120 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส ไม่มีกระบวนการชุบผิว เกลียวตลอด
รหัสสินค้า |
---|
HXN-310S-M10-30 |
HXN-310S-M10-35 |
HXN-310S-M10-40 |
HXN-SUS-M4-130 |
HXN-SUS-M4-14 |
HXN-SUS-M4-140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (สัญกรณ์ X) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | |
฿ 188.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | |
฿ 241.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [สเตนเลส] SUS310S | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | |
฿ 101.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 130 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | ||
฿ 7.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 14 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - | ||
฿ 107.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 140 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง