1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส ไม่มีกระบวนการชุบผิว เกลียวตลอด【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING
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
    ฿ 3.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากผิวชุบซิงค์ร้อนมีความหนามาก โปรดเลือกสินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า
    * สำหรับ “กระบวนการชุบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: ZEC ชุบไตรวาเลนท์สีดำ

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวหกเหลี่ยมมีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีสินค้าให้เลือกมากมาย รวมถึงขนาดและกระบวนการชุบผิว
[วัสดุ / กระบวนการชุบผิว]
สแตนเลส, ไม่มีกระบวนการชุบผิว

รหัสสินค้า
HXN-SUS-M16-270
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (สัญกรณ์ X)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 1,358.48

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10162702[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่
ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXN-SUS-M16-270 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส ไม่มีกระบวนการชุบผิว เกลียวตลอด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HXN-310S-M10-30
HXN-310S-M10-35
HXN-310S-M10-40
HXN-SUS-M16-280
HXN-SUS-M16-290
HXN-SUS-M16-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (สัญกรณ์ X)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 180.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010301.5[สเตนเลส] SUS310S[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

฿ 188.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010351.5[สเตนเลส] SUS310S[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

฿ 241.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010401.5[สเตนเลส] SUS310S[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

฿ 1,420.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10162802[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

฿ 1,424.39

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10162902[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---

฿ 1,431.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10163002[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่มีปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)---