1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแบนแฉกขนาดเล็ก #2D = 10

BOLT

สกรูหัวกลมแบนแฉกขนาดเล็ก #2D = 10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6
[ความยาว L (มม.)] 15
[พิตช์ (มม.)] 1
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวจมทรงกลม
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม

รหัสสินค้า
CSPLC2D-SUS-M6-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7.90

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 6 ความยาว L(มิลลิเมตร) 15 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรง รายละเอียด หัว แบนเตี้ย วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1 รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPLC2D-SUS-M6-15 ในชุด สกรูหัวกลมแบนแฉกขนาดเล็ก #2D = 10