1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวแฉกมัด【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

สกรูหัวแฉกมัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า
  • * สำหรับ “กระบวนการชุบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีดำ
    AEN: เคลือบ ZEC - พื้นผิวชุบซิงค์
    TAL3W: ALOCK - ไตรวาเลนท์สีขาว

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH, เทียบเท่าสแตนเลส SUS304, SUS316L, SUS430, ไทเทเนียม, ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไม่มีโครเมียม, สีโครเมตแบบไม่มีโครเมียม (ชุบซิงค์), สีดำแบบไม่มีโครเมียม (ชุบซิงค์), สีดำแบบไม่มีโครเมียม, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบสีขาวแบบไม่มีโครเมียม, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, นิกเกิลสีดำ, ชุบโครเมียม, เคลือบผิวแบบ Parkerizing, เคลือบผิวแบบ Dacrotized, เคลือบสแตนเลส, เคลือบสแตนเลสไตรวาเลนท์, ชุบสแตนเลส, ชุบทองแดง, ชุบสีน้ำตาลแบบเยอรมัน, ทำสีดำและสีดำด้านบริเวณหัว, ทำสีดำและสีดำบริเวณหัว, ทำสีดำและสีขาวบริเวณหัว, สีเทมเปอร์, สีเทมเปอร์แบบเข้ม
[รูปทรงโดยรายละเอียด] หัวมัด
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลาย
[ชนิดเกลียว]] เกลียวเมตริกหยาบ
[ชนิดสกรู] สกรูทุกแบบ
[พิตช์] 0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25

รหัสสินค้า
CSPBD-SUSTHW-M3-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย รูปทรง เพิ่มเติม ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส)

฿ 3,096.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1037[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.5กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด ผูก ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย หัว ขรุขระ การใช้งาน มาตรฐาน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPBD-SUSTHW-M3-7 ในชุด สกรูหัวแฉกมัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSPBD-316L-M3-8
CSPBD-316L-M4-10
CSPBD-316L-M4-12
CSPBD-SUSTHW-M3-8
CSPBD-SUSTHW-M4-10
CSPBD-SUSTHW-M4-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย รูปทรง เพิ่มเติม ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส)

฿ 3.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐาน-A2-50

฿ 5.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10410[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐาน-A2-50

฿ 5.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10412[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐาน-A2-50

฿ 3,096.77

1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1038[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.5กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50

฿ 2,322.58

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10410[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50

฿ 2,322.58

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10412[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50