(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่า SWCH, เทียบเท่าสแตนเลส SUS304, SUS316L, SUS430, ไทเทเนียม, ทองเหลือง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไม่มีโครเมียม, สีโครเมตแบบไม่มีโครเมียม (ชุบซิงค์), สีดำแบบไม่มีโครเมียม (ชุบซิงค์), สีดำแบบไม่มีโครเมียม, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบสีขาวแบบไม่มีโครเมียม, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, นิกเกิลสีดำ, ชุบโครเมียม, เคลือบผิวแบบ Parkerizing, เคลือบผิวแบบ Dacrotized, เคลือบสแตนเลส, เคลือบสแตนเลสไตรวาเลนท์, ชุบสแตนเลส, ชุบทองแดง, ชุบสีน้ำตาลแบบเยอรมัน, ทำสีดำและสีดำด้านบริเวณหัว, ทำสีดำและสีดำบริเวณหัว, ทำสีดำและสีขาวบริเวณหัว, สีเทมเปอร์, สีเทมเปอร์แบบเข้ม
[รูปทรงโดยรายละเอียด] หัวมัด
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลาย
[ชนิดเกลียว]] เกลียวเมตริกหยาบ
[ชนิดสกรู] สกรูทุกแบบ
[พิตช์] 0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25
รหัสสินค้า |
---|
CSPBD-SUSGJB-M3.5-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3.5 | 10 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | ผูก | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | หัว ขรุขระ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPBD-SUSGJB-M3.5-10 ในชุด สกรูหัวแฉกมัด
รหัสสินค้า |
---|
CSPBD-316L-M3-8 |
CSPBD-316L-M4-10 |
CSPBD-316L-M4-12 |
CSPBD-SUSGJB-M3.5-12 |
CSPBD-SUSGJB-M3.5-15 |
CSPBD-SUSGJB-M3.5-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 5.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 5.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 1,935.48 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3.5 | 12 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 2,322.58 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3.5 | 15 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 2,322.58 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3.5 | 16 | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง